Ficha técnica
AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW-A

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW-A

  • Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
  • Supervisão de actuadores
  • Princípio de bloqueio por corrente eléctrica
  • Invólucro em termoplástico
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Comutação sequencial auto-supervisionada
  • Codificação pela tecnologia RFID conforme ISO 14119
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Próprio para protas basculantes e corrediças
  • Diagnostico inteligente
  • Desbloqueio auxiliar
  • Tipo de protecção IP66, IP67
  • alta força de fechamento 2000 N
  • desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
  • Saídas de segurança OSSD
  • Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (adaptado posteriormente)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 28/01/2025, 07:36