Ficha técnica
TV8S 521-02/20Z

TV8S 521-02/20Z

  • 2 Entradas de condutor M 16 x 1.5
  • 2 interruptores em um invólucro
  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • Montagem que não depende das dobradiças
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Montagem variável no lado do batente
  • Montagem pode ser feita por meio de chavetas)
  • 2 canais com supervisão alternada
  • Eixo de accionamento, giratório 360º
  • para portas com batente a direita ou esquerda
  • Sistema plugável (eixo dentado)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 23/02/2025, 18:36