Ficha técnica
SLC 420-E/R0570-14-RFBS

SLC 420-E/R0570-14-RFBS

  • Tipo de protecção IP67
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Resolução 14, 30 e 50 mm
  • Altura do campo de protecção de 170 mm … 1770 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 31/08/2025, 00:50