Ficha técnica
ZV14H 236 ST-AS

ZV14H 236 ST-AS

  • AS-Interface conexão M12
  • Invólucro em termoplástico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 30 mm x 77 mm x 30 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • LED indica status e AS-Interface
  • Conexão integrada AS-Interface
  • Adequado para AS-i Power24
  • Actuador regulável em passos de 10º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 29/01/2025, 04:17