Ficha técnica
PSC1-C-100-FB1

PSC1-C-100-FB1

  • Cartão de memória
  • Extensível com módulos Remote-IO seguros
  • Comunicação transversal segura entre até 4 comandos Master
  • Conversão dos protocolos de fieldbus através de software
  • Gateway de bus SD integrado
  • Expansível modularmente para até 272 entradas e saídas seguras
  • Para EN 61800-5-2 ()
  • 4 saídas de semicondutores 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p-/n
  • 14 entradas seguras no módulo base
  • 20 entradas/saídas seguras, comutáveis
  • 6 Saídas de sinalização
  • 2 Contactos de relé seguros

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 05/01/2025, 00:38