Ficha técnica
ML 441-11Y-T-1276-2

ML 441-11Y-T-1276-2

  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • invólucro metálico
  • Ajuste contínuo do actuador em 360º, sem escala
  • 2 Contactos
  • Actuador reposicionável em 180º sobre o eixo
  • Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • Tipo de protecção IP65

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/09/2025, 20:14