Ficha técnica
EX-T4V7H335-11Y-RMS

EX-T4V7H335-11Y-RMS

  • com rolo de latão
  • Zona EX 1 e 21
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • invólucro metálico
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 19/05/2025, 01:02