Ficha técnica
TESZ1102

TESZ1102

  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 23/02/2025, 22:19