Ficha técnica
EX-AZM 170-02ZK 24VAC/DC-3G/D

EX-AZM 170-02ZK 24VAC/DC-3G/D

  • Método de terminação IDC
  • Desbloqueio auxiliar
  • Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • alta força de fechamento
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 26/01/2025, 10:14