Ficha técnica
SLC 420-E/R0490-30-69-RFB

SLC 420-E/R0490-30-69-RFB

  • Tipo de protecção IP69K
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Resolução 14 mm e 30 mm
  • Altura do campo de protecção de 170 mm … 1450 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 19/09/2025, 22:36