Ficha técnica
SLC440AS-ER-0410-14

SLC440AS-ER-0410-14

  • Resolução 14 mm
  • Faixa 0,3 m … 7 m
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Conexão integrada AS-Interface
  • Altura do campo de protecção 170 mm - 1770 mm
  • Funções de supressão parametrizáveis
  • Luz de estado integrada

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 12/09/2025, 22:07