Ficha técnica
SLC 220-E/R0775-80-69-RFB-H

SLC 220-E/R0775-80-69-RFB-H

  • Tipo de protecção IP65
  • Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
  • Resolução 30 e 80 mm
  • Altura do campo de protecção de 175 mm … 1675 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 22/08/2025, 22:46