Ficha técnica
M2L 035-11Z-M20

M2L 035-11Z-M20

  • invólucro metálico
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (componente básico)
  • eixo de comutação assente sobre esferas
  • 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Tipo de protecção IP67
  • As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 09/02/2025, 21:46