Ficha técnica
AZM400Z-ST-I2-1P2P-T

AZM400Z-ST-I2-1P2P-T

  • Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Conector M12, 8 pólos
  • Supervisão de fechamento
  • 1 Saída para diagnóstico
  • Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)
  • Sistema biestável, acionado por motor
  • Força de engate 10.000 N
  • Possibilidade de desbloqueio contra uma força transversal de até 300 N
  • PL e / cat. 4 / SIL 3 para função de bloqueio e retenção de segurança
  • Comando de dois canais da função de retenção
  • Funcionamento em saídas de comutação P/P e P/N
  • Elevada tolerância do atuador

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 16/04/2025, 06:56