Ficha técnica
BNS-B20-12ZG-L

BNS-B20-12ZG-L

  • Cabo de ligação
  • Invólucro em termoplástico
  • Interruptor de segurança sem contacto
  • Não atrapalha a abertura da porta
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Subistitui o puxador da porta, chave de segurança e outros acessórios
  • Desing simétrico e moderno
  • A prova de manipulação devido ao sensor condificado integrado
  • Operação ergonômica
  • Próprio para protas basculantes e corrediças
  • Sem actuador protuberante
  • Montagem simples com 4 parafusos

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 05/10/2025, 20:41