IFL - M12

IFL - M12

  • Forma de construção M12
Descrição do tipo de produtos:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Distância do interruptor 2 mm
4Distância do interruptor 4 mm
BCondicionado a montagem do conjunto

(2)
12Cilindro, rosca M12, filme metálico
120Cilindro, rosca M12, plástico

(3)
semFormato standard
Mcorpo miniatura
LFormato comprida

(4)
01Normalmente fechado (NF)
10Contacto normalmente aberto (NA)
10/01Contacto normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão
11Contacto normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente

(5)
semCabo
STConector
TCabo com terminal (tipo bucha)

(6)
semStandard versão com conector
2Alternativamente versão com conector

(7)
Ncomutação - n
Pcomutação - p

(8)
KProteção contra curto-circuito
1pulsante

(9)
2033Aço inoxidável
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Circuito de proteção, integrado

Classe de proteção (recurso operacional)

Material do invólucro

Material das porcas

Número dos fios condutores

IFL 2-12-01STN

Número de artigo 101101329

Inductive proximity switch

Ir para o artigo

IFL 2-12-01STP

Número de artigo 101100696

Inductive proximity switch

Ir para o artigo

IFL 2-12-10P

Número de artigo 101097496

Inductive proximity switch

Ir para o artigo

IFL 2-12-10STN

Número de artigo 101101328

Inductive proximity switch

Ir para o artigo

IFL 2-12-10STP

Número de artigo 101099562

Inductive proximity switch

Ir para o artigo

IFL 2-12L-01STN

Número de artigo 101117696

Inductive proximity switch

IFL 2-12L-01STP

Número de artigo 101113716

Inductive proximity switch

Ir para o artigo

IFL 2-12L-10STN

Número de artigo 101114553

Inductive proximity switch

IFL 2-12M-01P

Número de artigo 101097202

Inductive proximity switch

IFL 2-12M-01STN

Número de artigo 101115290

Inductive proximity switch

IFL 2-12M-01STP

Número de artigo 101096909

Inductive proximity switch

IFL 2-12M-10P

Número de artigo 101083090

Inductive proximity switch

Ir para o artigo