Interruptor de acionamento por cabo

TQ 215

TQ 215


  • invólucro metálico
  • Desenho de acordo EN 50047
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5

Ir para a categoria
TQ 315

TQ 315


  • invólucro metálico
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Desenho de acordo EN 50041

Ir para a categoria
PS 216

PS 216


  • Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
  • formato pequeno
  • Montagem vertical
  • A prova de inversão
  • Função progressiva (princípio da caneta esferográfica)
  • disponível com LED

Ir para a categoria
TQ 200

TQ 200


  • Metal leve fundido sob pressãoInvólucro
  • para montagem suspensa

Ir para a categoria
TQ 700

TQ 700


  • Invólucro em termoplástico
  • Actuação unilateral / comprimento do cabo até 10 m
  • Indicação de posicionamento
  • amplo espaço para conexões
  • A prova de inversão
  • Apenas uma única força para cabos com comprimentos até 10 m

Ir para a categoria
TQ 700 S

TQ 700 S


  • Invólucro em termoplástico
  • Montagem vertical
  • amplo espaço para conexões
  • A prova de inversão
  • Accionamento por tracção do cabo
  • 2 Contactos

Ir para a categoria
TQ 900

TQ 900


  • invólucro metálico
  • Actuação unilateral / comprimento do cabo até 50 m
  • Indicação de posicionamento
  • Tipo reforçado
  • amplo espaço para conexões
  • A prova de inversão
  • Colar de vedação externo

Ir para a categoria
TQ 441

TQ 441


  • invólucro metálico
  • Atuação unilateral / comprimento do cabo até 25 m

Ir para a categoria
Área de aplicação:
Campo aplicativo: Os interruptores de acionamento por cabo são utilizados para gerar sinais destinados a iniciar máquinas e a abrir ou fechar eletricamente portas, cancelas e barreiras.

Os interruptores de acionamento por cabo são acionados manualmente puxando por eles.