Interruptor de desvio de banda

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)


  • invólucro metálico
  • 2 Contactos

Ir para a categoria
Z 335

Z 335


  • Velocidade da banda de transporte até 1 m/s
  • Rolo de nylon, Ø 22 mm, área de funcionamento 95 mm
  • 1 contacto NA / 1 contacto NF em 24 deflexões
  • Contacto de abertura positiva para comutação segura

Ir para a categoria
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)


  • invólucro metálico
  • Tipo reforçado

Ir para a categoria
441 Interruptor de desvio de banda

441 Interruptor de desvio de banda


  • invólucro metálico
  • 2 Contactos
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( componente básico)
  • Adequado para aplicações pesadas

Ir para a categoria
T. 454 Interruptores de desvio de banda

T. 454 Interruptores de desvio de banda


  • Invólucro de ferro fundido,
  • Peças exteriores em aço inoxidável
  • 2 ângulos de comutação (pré-aviso, desativação)

Ir para a categoria
HDS

HDS


  • Conceito de plataforma com diferentes unidades funcionais
  • Actuador regulável em passos de 10º
  • Tipo de protecção IP66, IP67
  • Ajuste dos pontos de comutação
  • Simetria através de eixo dentado, ordenado de forma central
  • Terminal de ligação central

Ir para a categoria
Área de aplicação:
Os interruptores de desvio de banda ou por folga no cabo são adequados para aplicação em sistemas transportadores de materiais.

O interruptor de desvio de banda é atuado quando a correia transportadora sai para fora da linha. Os interruptores de desvio de banda são acionados quando se produzir uma deslocação lateral incorreta e a banda ficar desalinhada. Em função do sistema utilizado em cada instalação, este sinal permitirá tanto parar a máquina como realizar as correções necessárias para efetuar um correto alinhamento da banda.