Interruptor de emergência - acionamento por cabo

EX-T3Z 068

EX-T3Z 068


  • Zona EX 21
  • invólucro metálico
  • actuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 50 m
  • Accionamento por tracção ou ruptura do cabo
  • baixa força de accionamento
  • Desbloqueio do anel puxador

Ir para a categoria
EX-ZQ 900

EX-ZQ 900


  • Zona Ex 22
  • invólucro metálico
  • Actuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m
  • Accionamento por tracção ou ruptura do cabo
  • Botão de rearme
  • Indicação de posicionamento
  • A prova de inversão
  • Colar de vedação externo

Ir para a categoria
EX-RS655

EX-RS655


  • invólucro metálico
  • Accionamento por tracção ou ruptura do cabo
  • Tipo de protecção IP66, IP67
  • Terminal de ligação central
  • Indicador do estágio de comutação mecânico
  • atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 m

Ir para a categoria
Os interruptores de emergência de acionamento por cabo são utilizados em máquinas e peças de equipamentos que não podem ser protegidas por coberturas de segurança.
Em contraste com os botões tipo cogumelo, a função de PARAGEM DE EMERGÊNCIA pode ser ativada em qualquer ponto do cabo.