Interruptor segurança, atuador separado (Arquivo)
AZ300
- Adequado para montagem em sistemas de perfil
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- 3 direcções diferentes de accionamento
- Formato compacto
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- Próprio para protas basculantes e corrediças
- Ligação em série
AZ 335
- invólucro metálico
- Longa durabilidade
- Codificação universal
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Cabeça do actuador, pode ser deslocado 4 x 90º
- Pode ser montado em superfície plana
- Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
AZ 355
- invólucro metálico
- Longa durabilidade
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Codificação universal
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Cabeça do actuador, pode ser deslocado 4 x 90º
- Pode ser montado em superfície plana
- Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
EX-AZ 335
- invólucro metálico
- 3 Contactos
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Longa durabilidade
- Pode ser montado em superfície plana
- Cabeça do actuador, pode ser deslocado 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
- Furos ovais longitudinais e transversais
EX-AZ 355
- invólucro metálico
- Cabeça do actuador, pode ser deslocado 4 x 90º
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Longa durabilidade
- Pode ser montado em superfície plana
- Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
- 3 Contactos
- Furos ovais longitudinais e transversais
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
SICHERHEITSSCHALTER MIT GETRENNTEM BETÄTIGER
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger sind weit verbreitet in der gesamten Produktion. Sie sind speziell für solche Schutzeinrichtungen konzipiert, die abnehmbar bzw. seitlich verschiebbar und drehbar sind und nur im geschlossenen Zustand die nötige Sicherheit am Arbeitsplatz sicherstellen. So kommen sie etwa in vielen Arten der Werkzeugmaschinen zum Einsatz, da hier ein häufiger Zugang zur Gefahrenstelle zum Zweck der Maschinenbetätigung erforderlich ist. Die Sicherheitsschalter können zudem an Fertigprofilen nachgerüstet werden. Im Gegensatz zu Positionsschaltern der Bauart 1 sind Sicherheitsschalter der Bauart 2 nicht konstruktiv miteinander verbunden, sondern werden erst beim Schalten funktionell zusammengeführt oder getrennt.
AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE VON SICHERHEITSSCHALTERN MIT GETRENNTEM BETÄTIGER
Im Gegensatz zu Kategorie 1 sind Sicherheitsschalter der Kategorie 2 gemäß EN ISO 14119 nicht konstruktiv miteinander verbunden, sondern werden erst beim Schalten funktionell getrennt oder zusammengeführt. Öffnet der Bediener die Schutztür, erfolgt die Trennung des Betätigers vom Grundgerät. Zwangsweise werden dadurch im Sicherheitsschalter Öffnerkontakte geöffnet und Schließerkontakte geschlossen.Dieser Produktbereich stellt einen Kernbereich des Produktportfolios der Schmersal Gruppe dar. Dementsprechend breit ist die Palette unterschiedlicher Baureihen. So können diverse Bauformen und Größen angeboten werden. Auch die verwendeten Werkstoffe, die Anzahl der Sicherheitskontakte sowie die Anschlussart und die Integration von Zusatzfunktionen unterscheiden sich je nach Baureihe und Modell.
SICHERHEITSSCHALTER AUCH MIT AS-I SAW-SCHNITTSTELLE UND ATEX-ZERTIFIZIERUNG
Sämtliche Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger der Schmersal Gruppe entsprechen mindestens der Schutzart IP67, sind also staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt. In Verbindung mit einem entsprechenden Sicherheitsrelaisbaustein kann zudem Performance-Level d bzw. e nach EN ISO 13849-1 erreicht werden. Auch Versionen mit integrierter AS-i SaW-Schnittstelle (AS-Interface Safety at Work) gehören zum Sicherheitsprogramm des Unternehmens ebenso wie ATEX-zertifizierte Varianten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen. Ausführliche Informationen zu einzelnen Sicherheitsschaltern stellt die Schmersal Gruppe in ihrem Onlinekatalog anschaulich zur Verfügung.