MKTE52
MKTE52
Descargas
- sem Capa de bloqueio
- 8 Contactos
- Profundidade de montagem 112 mm
- 4 posição do interruptor
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Fixação
- até 6 mm Espessura da placa da frente
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
MKTE52 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101005842 |
EAN (European Article Number) |
4030661615240 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cURus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Material do anel frontal |
Alumínio - anodizado |
Material dos rolamentos |
Borracha |
Espessura do material do fole de vedação |
1 mm |
Cor do anel frontal |
Prata |
Cor dos foles |
Preto |
Peso bruto |
220 g |
Propriedades globais - Características
Retorno à posição zero |
Sim |
Aplicações externas |
Sim |
Pontes de contacto separadas galvanicamente |
Sim |
Possível sondar |
Sim |
Número de contactos auxiliares |
8 |
Quantidade de direções |
4 |
Quantidade de contactos NA em cada direção |
2 |
Número de interruptores de posição |
4 |
Número de estágios de atuação |
4 |
Dados mecânicos
Posição de retenção |
esquerda direita em baixo acima |
Resistência mecânica, Mínimo |
1 000 000 Schaltspiele |
Força aproximada de acionamento, |
11 N |
Fixação |
Porca serrilhada |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
0,5 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Dados mecânicos - dimensões
Profundidade de montagem |
112 mm |
Comprimento do atuador |
77 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espessura de painel frontal, mínimo |
1,5 mm |
Espessura de painel frontal, máximo |
6 mm |
Diâmetro para a montagem conforme IEC/EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Espaçamento |
80 x 80 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 |
10 … 200 Hz, com 20 g |
Resistência a impactos |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
400 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Grau de contaminação por sujidade conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
250 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
8 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
5 A |
Elemento de comutação |
2 contactos normalmente abertos (NA) / 2 contactos normalmente abertos (NA) / 2 contactos normalmente abertos (NA) / 2 contactos normalmente abertos (NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
1 200 /h |
Orientação
Orientação (posição do interruptor) |
Posição A, B, C, D |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Declaração de conformidade CE
Folha de dados (PDF temporário)
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Outros
Desenho dimensional Outros
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 24/04/2024, 18:25