MZM 100
- Retenção automática
- Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
- Invólucro em termoplástico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- Patenteado
Descrição do tipo de produtos: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
sem | Supervisão de fechamento > |
B | Supervisão de atuadores |
(2) | |
ST | Ficha de ligação, M23, 8+1-polos |
ST2 | Conector incorporado M12, 8 polos |
(3) | |
1P2P | 1 Saída de diagnóstico série, tipo p e 2 Saídas de segurança , tipo p (apenas em conjunto com "Solenóide monitorizado") |
1P2PW | Como -1P2P, sinal de diagnóstico combinado: dispositivo de proteção fechado e solenóide bloqueado (apenas em conjunto com "Solenóide monitorizado") |
1P2PW2 | Como -1P2P, sinal de diagnóstico combinado: dispositivo de proteção fechado e pode ser bloqueado (apenas em conjunto com "Atuador monitorizado") |
SD2P | Saída de diagnóstico série e 2 Saídas de segurança , tipo p |
(4) | |
sem | Sem retenção (apenas em combinação com "Solenóide monitorizado") |
R | Força de retenção elétrica, típico 30 N |
(5) | |
M | Íman permanente, típico 15 N |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
Força de retenção
Força de retenção, máximo
Forçar, mínimo
Supervisão de atuadores
Bloqueio
Diagnóstico série
Componentes do sistema
Acessórios
MZM 100 Alvo
- para o ajuste de força de retenção variável
- Ajustável por passos de aproximadamente 10N de um campo entre aprox. 30N e 100N
Atuador