NHS40
NHS40
Descrição do tipo de produtos: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
sem | Manípulo preto com fundo prateado |
NH | Manípulo vermelho com fundo amarelo |
(2) | |
16 | 16A Versão |
40 | 40A Versão |
63 | 63A Versão |
(3) | |
/2-POL | Versão de dois pinos (apenas versão 16 A) |
/4-POL | Versão de quatro pinos (apenas versão 16 A) |
sem | Com placa de reforço (apenas versão de 40 A e 63 A) |
/O.VA-PL. | Sem placa de reforço com placa de marcação (NHS-4...) (apenas versão 40 A e 63 A) |
(4) | |
-3034 | Com placa de marcação pequena (em lugar da placa NHS-4…, placa com NHS-9…) (apenas versão 40 A e 63 A) |
-3037 | Com bornes adicionais montados para N e PE (apenas versão 40 A e 63 A) |
-3050 | Bloco de interruptor principal rodado em 90° (terminais de ligação horizontais) |
- design higiênico
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
NHS40 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101185098 |
EAN (European Article Number) |
4030661487854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Homologações - Instruções
Certificados |
BG cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versão |
Main switches 40A |
Formato |
Strengthening plate |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Orientação (condição de instalação) |
Aço: x ≥ 2,4 mm |
Alternar |
comprida |
Tipo de selagem |
Membrana Vedante |
Material de placa de identificação |
Aço inoxidável (V4A) |
Material do suporte |
Aço inoxidável (V4A) |
Material dos acionadores |
Plástico |
Material da placa de montagem |
Aço inoxidável (V4A) |
Material do anel frontal |
ABS, cromado |
Cor do elemento de operação |
Preto |
Cor da placa de identificação |
Prata |
Cor do aro |
Prata |
Cor do elemento de contacto |
Preto |
Cor do anel frontal |
Prata |
Cor da placa de montagem |
Prata |
Cor dos foles |
Preto |
Peso bruto |
650 g |
Propriedades globais - Características
Retenção |
Sim |
|
Isolação total |
Sim |
|
Número de interruptores de posição |
1 |
|
|
3 |
Dados mecânicos
Desbloqueio |
Desencravamento por rotação |
|
Posição de retenção |
direita |
|
Resistência mecânica, Mínimo |
100 000 Schaltspiele |
|
Ângulo de comutação, esquerda direita |
90 ° |
|
Fixação |
parafusos |
|
Binário de aperto do parafuso |
1,6 Nm |
|
|
0° |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Bornes com rosca |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
1 mm², rígido 0,75 mm², flexível |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
10 mm², rígido 6 mm², flexível |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Secção do fio |
8 AWG |
Binário de aperto dos terminais |
2,5 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
72 mm |
Altura |
29 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Profundidade de montagem |
85 mm |
Orientação (profundidade de montagem) |
Mais conector |
comprimento x largura x altura |
Dimensões da placa de montagem: 110 mm x 110 mm |
diâmetros para as cabeças de atuação |
45 mm |
Diâmetro do anel frontal |
44,5 mm |
Comprimento do manípulo |
52 mm |
Diâmetro da maçaneta |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espessura de painel frontal, mínimo |
1,5 mm |
Espessura de painel frontal, máximo |
6 mm |
Orientação |
Por invólucro |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Resistência a impactos |
50 g |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
15 000 A |
Capacidade de comutação, AC-3 |
11 000 W |
Capacidade de comutação, AC-23 |
15 000 W |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Caixa de campo segura Caixa de campo segura |
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo) |
Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Declaração UE de conformidade |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemanha Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Denominação do componente: | Programa E, N, R |
Tipo: | ver código de modelo |
Descrição do componente: | Equipamentos de comando e sinalização Dispositivos de comando e sinalização opcionalmente como sinalizadores luminosos, Botões de pressão, luminosos, de impacto ou de comutação, interruptores seletores ou botões de seleção, seletores com chave ou botões de seleção com chave em combinação com elemento de contacto EF ou RF ou elementos de iluminação ou transdutores de tensão EL* ou RL* |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de baixa tensão | 2014/35/UE |
Diretiva CEM * | 2014/30/UE | |
Diretiva RoHS | 2011/65/UE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Local e data da emissão: | Wuppertal, 7 de Abril de 2020 |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/03/2024, 20:28