PS116 Alavanca com roldana K200

PS116 Alavanca com roldana K200

  • Invólucro em termoplástico
  • Invólucro simétrico
  • Tipo de protecção IP66, IP67
  • Elementos de actuação deslocáveis 8 x 45º
Descrição do tipo de produtos:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Comutação ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
Z02Comutação de ação rápida 2 normalmente fechado (NF)
Z12Comutação de ação rápida, 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
Z11RComutação de ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção
Z02RComutação de ação rápida 2 normalmente fechado (NF) com retenção
Z12RComutação de ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) com retenção
T11Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02Comutação lenta 2 normalmente fechado (NF)
T20Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA)
T12Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
T21Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T03Comutação lenta 3 normalmente fechado (NF)
T11UEComutação lenta com sobreposição de contactos 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02HComutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechado (NF)

(2)
L200Cabo de ligação em baixo, comprimento do cabo 2 m
LR200Cabo de ligação direita, comprimento do cabo 2 m
LR300Conector incorporado M12 - plástico - em baixo
LR500Conector incorporado M12, direita

(3)
S200Pino de pressão S200 Ø 6 mm
R200Pino de pressão com roldana R200
K200Alavanca com roldana - roldana de plástico - largura 5,3 mm - Ø 12mm
K210Alavanca com roldana - roldana de plástico- largura 5mm - Ø 14mm
K230Alavanca de roldana - roldana de plástico Ø 14mm
K240Alavanca de roldana- roldana de plástico Ø 22mm - curvado para o lado direito
K250Alavanca de roldana- roldana de plástico Ø 22mm - curvado para a esquerda
H200Alavanca basculante com roldana - roldana de plástico Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm
N200Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana de plástico Ø 20mm - largura 9,8 mm
J200Alavanca tipo haste - plástico - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material roldana/alavancas: plástico
1Material roldana/alavancas: aço inoxidável
2Material roldana/alavancas: latão
3Material roldana/alavancas: alumínio
4Material roldana/alavancas: aço
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Velocidade de atuação, mínimo

PS116-T11-LR200-K200

Número de artigo 103006568

Position switch with safety function

Ir para o artigo

PS116-Z11-L200-K200

Número de artigo 103006637

Position switch with safety function

Ir para o artigo

PS116-Z11-LR200-K200

Número de artigo 103006567

Position switch with safety function

Ir para o artigo

PS116-Z11-ST-K200

Número de artigo 103006655

Position switch with safety function

Ir para o artigo

PS116-Z11-STR-K200

Número de artigo 103006601

Position switch with safety function

Ir para o artigo

PS116-Z12-ST-K200

Número de artigo 103006664

Position switch with safety function

Ir para o artigo

PS116-Z12-STR-K200

Número de artigo 103006628

Position switch with safety function

Ir para o artigo