PS216 Alavanca basculante com roldana N200
- Actuador regulável em passos de 15º
- Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- disponível com LED
Descrição do tipo de produtos: PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
55 | invólucro metálico |
216 | Invólucro em termoplástico |
226 | Invólucro em termoplástico com 2 entradas de cabo |
(3) | |
sem | Furo oblongo (standard) |
L | Furo alongado transversal |
(4) | |
Z11 | Comutação ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
Z02 | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechado (NF) |
Z12 | Comutação de ação rápida, 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
Z11R | Comutação de ação rápida 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção |
Z01R | Comutação de ação rápida 1 contactos NF com engate |
Z02R | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechado (NF) com retenção |
T11 | Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T02 | Comutação lenta 2 normalmente fechado (NF) |
T20 | Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA) |
T12 | Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
T21 | Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T03 | Comutação lenta 3 normalmente fechado (NF) |
T11UE | Comutação lenta com sobreposição de contactos 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T02H | Comutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechado (NF) |
T11K | Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) curso curto |
T10 | Comutação lenta 1 contacto normalmente aberto (NA) |
T02K | Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA) curso curto |
T20H | Comutação lenta 2 contacto normalmente aberto (NA) escalonamento |
(5) | |
sem | Contactos prateados (standard) |
A1 | Contactos banhados a ouro 0,3 μm |
A2 | Contactos banhados a ouro 1,0 μm |
A3 | Contactos banhados a ouro 3,0 μm |
(6) | |
sem | Sem sinalizador de status (standard) |
G | display de estado integrado |
(7) | |
sem | Entrada de condutor M20 |
M16 | Entrada de condutor M16 |
ST | Conector incorporado M12 - plástico - em baixo |
STR | Conector incorporado M12, direita |
STL | Conector incorporado M12, esquerda |
STM | Conector incorporado M12, Filme metálico |
(8) | |
S200 | Pino de pressão S200 Ø 6 mm |
S210 | Pinos de pressão Ø 8,6 mm |
S211 | Pinos de pressão Ø 10,3 mm |
S221 | Pinos de pressão Ø 9,8 mm |
R200 | Pino de pressão com roldana R200 |
R201 | Pino de pressão com roldana - rolo em aço inoxidável Ø 9,5mm |
R210 | Pino de pressão com roldana - roldana de plástico Ø 12mm |
K201 | Alavanca com roldana -rolo em aço inoxidável - largura 5,3 mm - Ø 12mm |
K200 | Alavanca com roldana - roldana de plástico - largura 5,3 mm - Ø 12mm |
K201 | Alavanca com roldana -rolo em aço inoxidável - largura 5,3 mm - Ø 12mm |
K210 | Alavanca com roldana - roldana de plástico- largura 5mm - Ø 14mm |
K211 | Alavanca com roldana - rolo em aço inoxidável - largura 5mm - Ø 14mm |
K220 | Alavanca com roldana - roldana de plástico - largura 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Alavanca de roldana - roldana de plástico Ø 14mm |
K231 | Alavanca com roldana - rolo em aço inoxidável Ø 14mm (standard) |
K240 | Alavanca de roldana- roldana de plástico Ø 22mm - curvado para o lado direito |
K250 | Alavanca de roldana- roldana de plástico Ø 22mm - curvado para a esquerda |
H200 | Alavanca basculante com roldana - roldana de plástico Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm |
H202 | Alavanca basculante com roldana- rolo de latão Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm |
H230 | Alavanca basculante com roldana - roldana de plástico Ø 16mm - comprimento da alavanca 28mm |
H232 | Alavanca basculante com roldana - rolo de latão Ø 16mm - comprimento da alavanca 28 mm |
H236 | Alavanca basculante com roldana -rolo de borracha Ø 16mm - comprimento da alavanca 28 mm |
N200 | Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana de plástico Ø 20mm - largura 9,8 mm |
N201 | Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - rolo em aço inoxidável Ø 20mm - largura 9,8 mm |
N202 | Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - rolo de latão Ø 20mm - largura 9,8 mm |
N206 | Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) -rolo de borracha Ø 50mm - largura 16 mm |
N210 | Alavanca basculante com roldana 2 mm saliência (26...66 mm) - roldana de plástico Ø 20mm - largura 4 mm - angulado |
N280 | Alavanca basculante com roldana 2 mm saliência (24...26mm) - roldana de plástico Ø 20mm - largura 5 mm |
J200 | Alavanca tipo haste - plástico - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Alavanca tipo haste - aço inoxidável - 200mm -Ø 6mm |
J203 | Alavanca tipo haste - alumínio - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Barra de mola - aço inoxidável - 150,4 mm |
F231 | Barra de mola - aço inoxidável - 70,2 mm |
A200 | Atuador especial pino atuador monitorização da válvula |
(9) | |
sem | sem giro do elemento (standard) |
U1 | Giro do elemento 45° |
U2 | Giro do elemento 90° |
U3 | Giro do elemento 135° |
U4 | Giro do elemento 180° |
U5 | Giro do elemento 225° |
U6 | Giro do elemento 275° |
U7 | Giro do elemento 315° |
(10) | |
sem | sem rotação da alavanca (standard) |
X1 | Rotação das alavancas 15° |
X2 | Rotação das alavancas 30° |
X3 | Rotação das alavancas 45° |
X4 | Rotação das alavancas 60° |
X5 | Rotação das alavancas 75° |
X6 | Rotação das alavancas 90° |
X7 | Rotação das alavancas 105° |
X8 | Rotação das alavancas 120° |
X9 | Rotação das alavancas 135° |
X10 | Rotação das alavancas 150° |
X11 | Rotação das alavancas 165° |
X12 | Rotação das alavancas 180° |
X13 | Rotação das alavancas 195° |
X14 | Rotação das alavancas 210° |
X15 | Rotação das alavancas 225° |
X16 | Rotação das alavancas 240° |
X17 | Rotação das alavancas 255° |
X18 | Rotação das alavancas 270° |
X19 | Rotação das alavancas 285° |
X20 | Rotação das alavancas 300° |
X21 | Rotação das alavancas 315° |
X22 | Rotação das alavancas 330° |
X23 | Rotação das alavancas 345° |
(11) | |
sem | Roldana exterior (standard) |
I | Roldana interior |
(12) | |
sem | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
sem | Zona 2 e 22 |
3GD | Zona 2 e 22 |
2D | Zona 21 |
3D | Zona 22 |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.