PROTECT PSC1
- Expansível modularmente para até 272 entradas e saídas seguras
- Para EN 61800-5-2 ()
- 4 saídas de semicondutores 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p-/n
- 14 entradas seguras no módulo base
- 20 entradas/saídas seguras, comutáveis
- 6 Saídas de sinalização
- 2 Contactos de relé seguros
Feldbus Protokoll
Largura
Master-Master-Comunicação
Ranhura SD Card
Componentes do sistema
Acessórios
PSC1-A-90-PROG-CABLE
- Cabo de programação USB para a programação e/ou diagnóstico dos sistemas de comando PSC1
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
- O cartão de memória SD é usado como backup opcional do programa de utilizador
- Utilizável em todos os sistemas de comando PSC1 com opção -MC, -FB1 e -FB2
PSC1-A-91-SAFEPLC2
- Dongle de licença para SafePLC2
- Necessário para gravar, fazer complicação e para a transmissão do programa no sistema de comando
Módulos de expansão
PSC1-E-131-12DI-10DIO
- Módulo de expansão para a série PSC1-C-100
- 12 Entradas digitais seguras
- 10 entradas/saídas seguras comutáveis
- 2 Saídas de sinalização adicionais
PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO
- Módulo de expansão para a série PSC1-C-100
- 12 Entradas digitais seguras
- 6 entradas/saídas seguras comutáveis
- 4 Contactos de relé seguros
- 2 Saídas de sinalização adicionais
PSC1-E-21-SDM1
- Módulo de expansão para a série PSC1-C-100
- Monitorização segura dos eixos conforme a norma EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) para 1 eixo
- suporta Encoder: TTL, sin/cos, SSI
- 12 entradas digitais seguras
PSC1-E-22-SDM1-2
- Módulo de expansão para a série PSC1-C-100
- Monitorização segura dos eixos conforme a norma EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) para 1 eixo
- suporta Encoder: TTL, sin/cos, SSI, HTL, Resolver
- 12 entradas digitais seguras
PSC1-E-23-SDM2
- Módulo de expansão para a série PSC1-C-100
- Monitorização segura dos eixos conforme a norma EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) para até 12 eixos
- suporta Encoder: TTL, sin/cos, SSI
- 12 entradas digitais seguras
PSC1-E-24-SDM2-2
- Módulo de expansão para a série PSC1-C-100
- Monitorização segura dos eixos conforme a norma EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) para até 12 eixos
- suporta Encoder: TTL, sin/cos, SSI, HTL, Resolver
- 12 entradas digitais seguras
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
- Módulo de expansão para a série PSC1-C-100
- Expansão descentralizada com 14 entradas digitais
- 4 saídas de semicondutor de 2A pp de comutação, comutável para 2 saídas pn seguros
- 14 entradas seguras no módulo base
- 2 Saídas de sinalização
- 2 Contactos de relé seguros