PWR-20M
Número de artigo:
103003626
PWR-20M
Número de artigo:
103003626
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
PWR-20M |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103003626 |
EAN (European Article Number) |
4030661446745 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Propriedades globais
Material |
Cabo de aço revestido a plástico |
Cor do produto |
Vermelho (semi transparente) |
Peso bruto |
1 066 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do fio interno de aço de diâm. |
3 mm |
Comprimento do cabo de tração |
20 m |
Diâmetro do fio de puxar |
5 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 23/04/2024, 10:21