RS655
- invólucro metálico
- Accionamento por tracção ou ruptura do cabo
- Tipo de protecção IP66, IP67
- Terminal de ligação central
- Indicador do estágio de comutação mecânico
- atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 m
Descrição do tipo de produtos: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | Ferro fundido cinzento, pintura de fábrica |
6 | Pressão de fixação de plástico |
(2) | |
G024 | Lâmpada sinalizadora 24 VDC, vermelho |
G115 | Lâmpada sinalizadora 115 VAC, vermelho |
G230 | Lâmpada sinalizadora 230 VAC, vermelho |
(3) | |
sem | Versão standard (sem módulo de entrada Dupline®) |
DS | com módulo de entrada Dupline® integrado |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
Cor da lâmpada sinalizadora
Temperatura ambiente, máximum
Temperatura ambiente, mínimo
Tipo de tensão
Componentes do sistema
Accessories