RSS260
- Invólucro em termoplástico
- Montagem simples
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
Descrição do tipo de produtos: RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
sem | Standard codificação |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual, aprendizagem múltipla |
(2) | |
D | com saída de diagnóstico |
SD | com função de diagnóstico série |
(3) | |
sem | Versão standard sem monitorização do circuito de retorno EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM com reset automático |
F1 | EDM com reset manual |
(4) | |
sem | Sem PARAGEM DE EMERGÊNCIA |
Q | Confirmar em caso de erro de entrada com PARAGEM DE EMERGÊNCIA |
(5) | |
sem | Cabo de ligação (comprimento em m) |
ST | Conector incorporado M8, 8 polos |
LSTM12-8-0,25M | Cabo de ligação de 0,25 m com conector M12, 8 pinos |
LSTM8-8-1M | Cabo de ligação de 0,1 m com conector M8, 8 pinos |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.