SDG
- invólucro metálico
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Longa durabilidade
Descrição do tipo de produtos: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Cabeça posicionada para a frente |
02 | Cabeça posicionada para a esquerda |
03 | Cabeça posicionada para a direita |
04 | Cabeça posicionada para trás |
(2) | |
1103 | 2 normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA) elemento de circuito de deslizamento |
3330 | 3 normalmente fechado (NF) elemento de circuito de deslizamento |
3440 | 3 normalmente fechado (NF) graduado elemento de circuito de deslizamento |
1044 | 1 normalmente fechado (NF) / 2 contacto normalmente aberto (NA) elemento de circuito de deslizamento |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.