SE-AL20-1250 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO

Número de artigo: 101153895

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Perfil de alumínio sem braço em alumínio
  • para Perfil de borracha SE-P70

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SE-AL20-1250 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO

Número de artigo (Número de encomenda)

101153895

EAN (European Article Number)

4030661289144

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

Número eCl@ss, versão 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

Propriedades globais

Material da barra de perfis

Al-MG Si OF22

Peso bruto

200 g

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

1 250 mm

Largura

30 mm

Altura

9 mm


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 19/04/2024, 12:10