SE-P70
- Sujeira e humidade encontrados no perfil podem ser compensados até um determinado limite
- Insensível contra influências ambientais
- aprox. 70 mm de altura incluindo o perfil de alumínio
Descrição do tipo de produtos: SE-P70 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
sem | Perfil sem revestimento |
C | Perfil revestido |
(2) | |
sem | Material: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Material: perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Comprimento 1250 mm |
2500 | Comprimento 2500 mm |
5000 | Comprimento 5000 mm (Somente para perfil sem revestimento) |
10000 | Comprimento 10000 mm (Somente para perfil sem revestimento) |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
Componentes do sistema
Perfil de alumínio
SE-AL20-1250 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO
- Perfil de alumínio sem braço em alumínio
- para Perfil de borracha SE-P70
SE-AL20-2500 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO
- Perfil de alumínio sem braço em alumínio
- para Perfil de borracha SE-P70
SE-AL22-1250 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO
- Perfil de alumínio com braço em alumínio
- para Perfil de borracha SE-P70
SE-AL22-2500 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO
- Perfil de alumínio com braço em alumínio
- para Perfil de borracha SE-P70