Sensores de segurança


Princípio ativo

Distância do interruptor garantida "OFF" Sar

Distância do interruptor garantida "ON" Sao

Tipo de conexão

Performance Level, até

Bloqueio

Diagnóstico série

Ligação em série

Sensores de segurança eletrónicos

Sensores de segurança eletrónicos


  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação

Ir para a categoria
Sensores de segurança magnéticos

Sensores de segurança magnéticos


  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira

Ir para a categoria
Área de aplicação:
Os sensores magnéticos servem para monitorizar a posição de portas de segurança de correr, giratórias e desmontáveis. Os sensores que não possuem avaliação integral apenas podem ser utilizados em aplicações de segurança de acordo com a norma IEC 60947-5-3 em combinação com controlos de segurança para proteção até à categoria 4 de acordo com a norma ISO 13849-1.

A utilização de sensores de segurança é nomeadamente vantajosa em locais onde há forte acumulação de sujidade ou onde devem ser cumpridas rigorosas normas de higiene .A utilização de sensores de segurança é nomeadamente vantajosa em locais onde há forte acumulação de sujidade ou onde devem ser cumpridas rigorosas normas de higiene. Isso resulta da facilidade de limpeza dos dispositivos.

Uma vantagem acrescentada consiste na possibilidade de colocá-los abaixo de materiais não magnéticos. As superfícies de montagem e de armazenagem podem ser preparadas de forma que fiquem isentas de cantos que acumulem sujidade ou para evitar projeções ou resíduos funcionalmente necessários.

A série de sensores magnéticos de segurança BNS também pode ser utilizada em casos onde não é possível realizar aproximações precisas e onde se necessitam grandes tolerâncias.

Montagem e funcionamento:
Estes dispositivos abrangem um sensor magnético de segurança multicanal e um íman atuador.

Todos os sensores magnéticos de segurança estão protegidos mediante um invólucro de material termoplástico e cumprem o grau de proteção IP 67 / 65.