Sensores de segurança

EX-RSS16

EX-RSS16


  • Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • 3 direcções diferentes de accionamento
  • Batente de porta com função de engate magnético
  • Apropriado também para ligação em série

Ir para a categoria
EX-BNS 120

EX-BNS 120


  • Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Ø M12
  • Invólucro em termoplástico
  • Distância de accionamento especialmente longa
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
  • nenhum desgaste mecânico

Ir para a categoria
EX-BNS 180

EX-BNS 180


  • Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Ø M18
  • Distância de accionamento especialmente longa
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
  • nenhum desgaste mecânico

Ir para a categoria
EX-CSS 180

EX-CSS 180


  • Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Ø M18
  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • aproximação deslocada
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Alerta antecipado activo ao se aproximar da área de histirese
  • Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito

Ir para a categoria
EX-BNS 303

EX-BNS 303


  • Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Ø M30
  • Invólucro em termoplástico
  • com codificação
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303 SS
  • nenhum desgaste mecânico

Ir para a categoria
EX-BNS 33

EX-BNS 33


  • Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação oculta
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico

Ir para a categoria
EX-BNS 250

EX-BNS 250


  • Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • formato pequeno
  • É possível fazer a instalação oculta
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)

Ir para a categoria
EX-BNS40S

EX-BNS40S


  • Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Aço inoxidável
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • É possível fazer a instalação oculta
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • Adequado para a indústria alimentícia
  • Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.

Ir para a categoria
Área de aplicação:
Os sensores magnéticos servem para monitorizar a posição de portas de segurança de correr, giratórias e desmontáveis. Os sensores que não possuem avaliação integral apenas podem ser utilizados em aplicações de segurança de acordo com a norma IEC 60947-5-3 em combinação com controlos de segurança para proteção até à categoria de segurança 4 de acordo com a norma ISO 13849-1.

A utilização de sensores de segurança é nomeadamente vantajosa em locais onde há forte acumulação de sujidade ou onde devem ser cumpridas rigorosas normas de higiene .A utilização de sensores de segurança é nomeadamente vantajosa em locais onde há forte acumulação de sujidade ou onde devem ser cumpridas rigorosas normas de higiene. Isso resulta da facilidade de limpeza dos dispositivos.

Uma vantagem acrescentada consiste na possibilidade de colocá-los abaixo de materiais não magnéticos. As superfícies de montagem e de armazenagem podem ser preparadas de forma que fiquem isentas de cantos que acumulem sujidade ou para evitar projeções ou resíduos funcionalmente necessários.

A série de sensores magnéticos de segurança BNS também pode ser utilizada em casos onde não é possível realizar aproximações precisas e onde se necessitam grandes tolerâncias.

Montagem e funcionamento:
Estes dispositivos abrangem um sensor magnético de segurança multicanal e um íman atuador.

Todos os sensores magnéticos de segurança estão protegidos mediante um invólucro de material termoplástico e cumprem o grau de proteção IP 67 / 65.