SEP 09.0

SEP 09.0

  • Invólucro de alumínio
  • com tampa de alumínio amovível no fundo
  • para montagem separada dos actuadores para comando bimanual
Descrição do tipo de produtos:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

SEP09.0.1.0.22/95

Número de artigo 101022849

Two-hand control panel

Ir para o artigo

SEP09.0.3.0.22/95

Número de artigo 101022851

Two-hand control panel

Ir para o artigo

SEP09.0.3.1.22/95

Número de artigo 101022853

Two-hand control panel

Ir para o artigo