SH-440-ER-02
Número de artigo:
103026833
SH-440-ER-02
Número de artigo:
103026833
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SH-440-ER-02 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103026833 |
EAN (European Article Number) |
4030661517131 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Policarbonato |
Material dos tampões |
V4A |
Peso bruto |
3 100 g |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo |
10 m |
Tipo de conexão |
conexões roscadas firmemente integrado |
Conexão, conector, recetor |
Conector incorporado M12, 8 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Conector incorporado M12, 4 polos |
Dados mecânicos - dimensões
Altura, mínimo |
500 mm |
Altura, máximo |
890 mm |
Diâmetro, tubo de proteção |
50 mm |
Diâmetro, tampões |
60 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação ECOLAB
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/04/2024, 05:09