SLC 410-E/R1060-14- 12
SLC 410-E/R1060-14- 12
Descargas
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 420)
- Categoria de comando 4
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
SLC 410-E/R1060-14- 12 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101160891 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Tempo de reação, máximo |
17 ms |
Peso bruto |
5 850 g |
Propriedades globais - Características
Codificação de feixe |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Indicação integrada, diagnóstico |
Sim |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Número de feixes |
105 |
Classificação
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
4 |
Dados mecânicos
Altura do campo de proteção |
1 060 mm |
Alcance, campo de proteção, mínimo |
0 m |
Alcance, campo de proteção, máximo |
5 m |
Comprimento de onda dos sensores |
950 nm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Conector |
Conexão, conector, recetor |
Conector incorporado M12, 5 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Conector incorporado M12, 5 polos |
Comprimento do cabo conectável, máximo |
100 m |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
35 mm |
Largura de sensor |
45 mm |
Altura do sensor |
1 161 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Classe de proteção |
III |
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal |
24 V |
Potência instalada elétrica do recetor |
3 W |
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W} |
2 W |
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Corrente de saída (saída segura), máximo |
0,5 A |
Versão de elementos de comutação |
tipo p |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Transmissor + recetor, esquadro de montagem, chavetas |
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SCR 402R-301 |
Orientação
Orientação (geral) |
Im Em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 0,3 mA. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Certificação da inspeção da amostra do produto
Declaração de conformidade CE
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 29/03/2024, 09:00