SLC 421-E/R1370-30-RFBC
SLC 421-E/R1370-30-RFBC
Descrição do tipo de produtos: SLC 421-E/R(1)-(2)-RFBC-(3) |
(1) | |
0170 | Altura do campo de proteção 170 mm |
0250 | Altura do campo de proteção 250 mm |
0330 | Altura do campo de proteção 330 mm |
0410 | Altura do campo de proteção 410 mm |
0490 | Altura do campo de proteção 490 mm |
0570 | Altura do campo de proteção 570 mm |
0650 | Altura do campo de proteção 650 mm |
0730 | Altura do campo de proteção 730 mm |
0810 | Altura do campo de proteção 810 mm |
0890 | Altura do campo de proteção 890 mm |
0970 | Altura do campo de proteção 970 mm |
1050 | Altura do campo de proteção 1050 mm |
1130 | Altura do campo de proteção 1130 mm |
1210 | Altura do campo de proteção 1210 mm |
1290 | Altura do campo de proteção 1290 mm |
1370 | Altura do campo de proteção 1370 mm |
1450 | Altura do campo de proteção 1450 mm |
1530 | Altura do campo de proteção 1530 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1610 | Altura do campo de proteção 1610 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1690 | Altura do campo de proteção 1690 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1770 | Altura do campo de proteção 1770 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Resolução 14 mm |
30 | Resolução 30 mm |
(3) | |
01 | display de estado integrado |
- Tipo de protecção IP67
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Definição de parametros com equipamentos de comando externos
- Resolução 14 e 30 mm
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
SLC 421-E/R1370-30-RFBC |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101212675 |
EAN (European Article Number) |
4030661396941 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Tempo de reação, máximo |
25 ms |
Peso bruto |
5 720 g |
Propriedades globais - Características
Controlo temporizado possível |
Sim |
Bloqueio de rearme |
Sim |
Controlo dos atuadores integrado |
Sim |
Codificação de feixe |
Sim |
Supressão |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Indicação integrada, diagnóstico |
Sim |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Número de feixes |
68 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
|
Performance Level, até |
e |
|
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
|
Valor PFH |
7,42 x 10⁻⁹ /h |
|
|
3 |
|
Vida útil |
20 Jahr(e) |
|
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
4 |
Dados mecânicos
Habilidade de deteção para corpos de prova v = 1,6 m/s |
30 mm |
Altura do campo de proteção |
1 370 mm |
Alcance, campo de proteção, mínimo |
0,3 m |
Alcance, campo de proteção, máximo |
7 m |
Comprimento de onda dos sensores |
880 nm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Conector |
Conexão, conector, recetor |
Conector incorporado M12, 12 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Conector incorporado M12, 4 polos |
Comprimento do cabo conectável, máximo |
100 m |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor |
49 mm |
Altura do sensor |
1 588 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Classe de proteção |
III |
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal |
24 V |
Potência instalada elétrica do recetor |
8 W |
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W} |
4 W |
Conexão, conector, externo unidade de controlo |
Conector incorporado M8, 6 polos |
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Corrente de saída (saída segura), máximo |
0,5 A |
Versão de elementos de comutação |
tipo p |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Transmissor + recetor, esquadro de montagem |
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SCR 211 |
Orientação
Orientação (geral) |
Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA. |
Orientação (controlo temporizado) |
1 ou 2 ciclos |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Disposição dos contactos
Disposição dos contactos
Princípio operacional
Disposição dos contactos
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/03/2024, 18:03