SLC440-ER-1690-30-H1
SLC440-ER-1690-30-H1
Descrição do tipo de produtos: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Altura do campo de proteção 170 mm |
0250 | Altura do campo de proteção 250 mm |
0330 | Altura do campo de proteção 330 mm |
0410 | Altura do campo de proteção 410 mm |
0490 | Altura do campo de proteção 490 mm |
0570 | Altura do campo de proteção 570 mm |
0650 | Altura do campo de proteção 650 mm |
0730 | Altura do campo de proteção 730 mm |
0810 | Altura do campo de proteção 810 mm |
0890 | Altura do campo de proteção 890 mm |
0970 | Altura do campo de proteção 970 mm |
1050 | Altura do campo de proteção 1050 mm |
1130 | Altura do campo de proteção 1130 mm |
1210 | Altura do campo de proteção 1210 mm |
1290 | Altura do campo de proteção 1290 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1370 | Altura do campo de proteção 1370 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1450 | Altura do campo de proteção 1450 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1530 | Altura do campo de proteção 1530 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1610 | Altura do campo de proteção 1610 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1690 | Altura do campo de proteção 1690 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1770 | Altura do campo de proteção 1770 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m |
30 | Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m |
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
- Ajuda activa integrada para a instalação
- Supressão: fixa/móvel
- Rearme por dupla confirmação
- Monitorização de contactor integrado
- Codificação de feixe
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Opcional tipo de proteção IP 69 com invólucro de proteção (acessórios)
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SLC440-ER-1690-30-H1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103039673 |
EAN (European Article Number) |
4030661553290 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Tempo de reação, máximo |
20 ms |
Propriedades globais - Características
Bloqueio de rearme |
Sim |
Controlo dos atuadores integrado |
Sim |
Codificação de feixe |
Sim |
Supressão |
Sim |
Indicador de 7 segmentos |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Indicação integrada, diagnóstico |
Sim |
Bluetooth |
Sim |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Número de feixes |
84 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
|
Performance Level, até |
e |
|
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
|
Valor PFH |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
|
|
3 |
|
Vida útil |
20 Jahr(e) |
|
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
4 |
Dados mecânicos
Habilidade de deteção para corpos de prova v = 1,6 m/s |
30 mm |
Altura do campo de proteção |
1 690 mm |
Alcance, campo de proteção, mínimo |
4 m |
Alcance, campo de proteção, máximo |
20 m |
Comprimento de onda dos sensores |
850 nm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Conector |
Conexão, conector, recetor |
Conector incorporado M12, 8 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Conector incorporado M12, 4 polos |
Comprimento do cabo conectável, máximo |
100 m |
Dados mecânicos - dimensões
Altura dos transmissores |
1 771 mm |
Altura dos recetores |
1 781 mm |
Comprimento de sensor |
33 mm |
Largura de sensor |
27,8 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe de proteção |
III |
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal |
24 V |
Potência instalada elétrica do recetor, máximo |
10 W |
Potência admissão elétrica do transmissor, máximo |
5 W |
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Corrente de saída (saída segura), máximo |
0,25 A |
Versão de elementos de comutação |
tipo p |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Set com 2 cantoneiras de montagem |
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E 301 |
Orientação
Orientação (geral) |
Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de ligação
UK Declaration of Conformity |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
Declaração UE de conformidade |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Tipo: | ver código de modelo |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16019910 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, March 2, 2021 |
Assinatura legalmente vinculativa Klaus Schuster Diretor | Assinatura legalmente vinculativa Christian Spranger Diretor |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 29/03/2024, 08:45