SLC445

SLC445

  • Multifuncional
  • Muting
  • Operação por ciclos
  • Rearme por dupla confirmação
  • Multiscan
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Ajuda activa integrada para a instalação
  • Supressão: fixa/móvel
  • Estado e diagnósticos através da visualização de 7 segmentos
  • Monitorização de contactor integrado
  • Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
Descrição do tipo de produtos:

SLC445-E/R(1)-(2)-01


(1)
0170Altura do campo de proteção 170 mm
0250Altura do campo de proteção 250 mm
0330Altura do campo de proteção 330 mm
0410Altura do campo de proteção 410 mm
0490Altura do campo de proteção 490 mm
0570Altura do campo de proteção 570 mm
0650Altura do campo de proteção 650 mm
0730Altura do campo de proteção 730 mm
0810Altura do campo de proteção 810 mm
0890Altura do campo de proteção 890 mm
0970Altura do campo de proteção 970 mm
1050Altura do campo de proteção 1050 mm
1130Altura do campo de proteção 1130 mm
1210Altura do campo de proteção 1210 mm
1290Altura do campo de proteção 1290 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1370Altura do campo de proteção 1370 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1450Altura do campo de proteção 1450 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1530Altura do campo de proteção 1530 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1610Altura do campo de proteção 1610 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1690Altura do campo de proteção 1690 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1770Altura do campo de proteção 1770 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)

(2)
14Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m
30Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Habilidade de deteção para corpos de prova v = 1,6 m/s

Altura do campo de proteção

Alcance, campo de proteção, máximo

SLC445-ER-0170-14-01

Número de artigo 103005386

Safety light curtain

Ir para o artigo

SLC445-ER-0170-30-01

Número de artigo 103005403

Safety light curtain

Ir para o artigo

SLC445-ER-0250-14-01

Número de artigo 103005387

Safety light curtain

Ir para o artigo

SLC445-ER-0250-30-01

Número de artigo 103005404

Safety light curtain

Ir para o artigo

SLC445-ER-0330-14-01

Número de artigo 103005388

Safety light curtain

Ir para o artigo

SLC445-ER-0330-30-01

Número de artigo 103005405

Safety light curtain

Ir para o artigo

SLC445-ER-0410-14-01

Número de artigo 103005389

Safety light curtain

Ir para o artigo

SLC445-ER-0410-30-01

Número de artigo 103005406

Safety light curtain

Ir para o artigo

SLC445-ER-0490-14-01

Número de artigo 103005390

Safety light curtain

Ir para o artigo

SLC445-ER-0490-30-01

Número de artigo 103005407

Safety light curtain

Ir para o artigo

SLC445-ER-0570-14-01

Número de artigo 103005391

Safety light curtain

Ir para o artigo

SLC445-ER-0570-30-01

Número de artigo 103005408

Safety light curtain

Ir para o artigo