SRB400CA/QT 24VDC
SRB400CA/QT 24VDC
Descargas
- Nível 1: Rearme com detecção de flanco, Reconhecimento de curtos circuitos, Nível 2: Normalmente fechado (NF) Contacto normalmente aberto (NA) /
- Módulo combinado (Avaliação dupla)
- 2 x 2 canais de liberação com distintos procedimentos de desactivação, exemplo: "Paragem de Emergência" (nível 1); supervisão de portas só abre o segundo canal de liberação (nível 2)
- Apropriado para o processamento de sinais de contactos livres de potência, ex.: equipamentos de comando de paragem de emergência (nível 1), interruptores de posicionamento com funções de segurança e encravamentos (Nível 2).
Dados para encomenda
Número do artigo de substituição |
101177158 |
Descrição do tipo de produtos |
SRB400CA/QT 24VDC |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101176215 |
EAN (European Article Number) |
4250116201990 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Disponível até |
31.12.2024 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Stress climático |
EN 60068-2-78 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
235 g |
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónico |
Sim |
Deteção de quebra do cabo |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuito |
Sim |
Terminais amovíveis |
Sim |
Entrada iniciação |
Sim |
Circuito de retorno |
Sim |
Reset deteção de flanco |
Sim |
Deteção de fuga à terra |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de entradas para contacto normalmente fechado (NA) |
3 |
Número, entradas para contacto normalmente aberto (NA) |
1 |
Número de LED's |
6 |
Número de contactos de segurança |
4 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0, até |
e |
Categoria, Stop 0 |
4 |
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0 |
≥ 99 % |
Valor PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, apropriado para aplicações em |
3 |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Falha de causa comum (CCF), mínimo |
65 |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo |
10 000 000 Schaltspiele |
Fixação |
Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715 |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Designação dos terminais |
IEC/EN 60947-1 |
Tipo de conexão |
rígido ou flexível Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
0,25 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
2,5 mm² |
Binário de aperto dos terminais |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
22,5 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidade |
121 mm |
Ambiente
Tipo de proteção de invólucro |
IP40 |
Tipo de proteção do espaço de instalação |
IP54 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm |
Resistência a impactos |
10 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujidade conf. IEC 60947-1 |
2 |
Dados elétricos
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Medição da tensão de comando DC, mínimo |
20,4 VDC |
Medição de tensão de comando DC, máximo |
28,8 VDC |
Potência admissão elétrica |
4,4 W |
Resistência de contacto, máximo |
0,1 Ω |
Orientação (Resistência de contacto) |
em perfeitas condições |
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico |
80 ms |
Desativação retardada em caso de PARAGEM DE EMERGÊNCIA, típico |
20 ms |
Ligação atrasada no arranque automático, típico |
100 ms |
Ligação atrasada em arranque automático |
Ajustável |
ligação atrasada no RESET, típico |
20 ms |
Material dos contactos, elétrico |
Ag-Ni, auto limpante, contactos com guia positivo |
Dados elétricos - Saídas de relé seguras
Voltagem, categoria de aplicação AC-15 |
250 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
6 A |
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
6 A |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 VDC |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 mA |
Capacidade de comutação, máximo |
250 VAC |
Capacidade de comutação, máximo |
8 A |
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência de condução, máximo |
40 Ω |
Dados elétricos - Saídas de relé (contactos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo |
24 VDC |
Capacidade de comutação, máximo |
2 A |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência |
Diretiva CEM |
Indicação de estado
Estados funcionais exibidos |
Posição dos relés K2 Posição dos relés K1 Tensão interna de operação Uisub> Posição dos relés K3 |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Sensor de segurança Dispositivo de segurança Interruptor de emergência - acionamento por cabo Botão "Paragem de emergência" |
Orientação
Orientação (geral) |
Cargas indutivas (contactores, reles, etc.) deverão ser absorvidas por meio de circuitos apropriados |
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação) |
O exemplo de comutação é o do dispositivo de segurança fechado mostrando o estado sem a presença de tensão. Nível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contactores ou relés com contactos forçados. O controle reconhece curto-circuitos, ruturas de cabo e aterramento dos circuitos de supervisão Nível da entrada: Controle de 2 canais, representado no exemplo de uma comutação "Paragem de Emergência" (nível 1) com botão externo de rearme (R), e uma supervisão portas (nível 2) com circuito de retorno (H2). Arranque automático (nível 1): A programação para arranque automático é executada através da interligação do circuito de retorno nos terminais X1/+24VDC. Arranque automático (nível 2): A programação de arranque automático é efetuada através da integração do circuito de retorno nos terminais X2/+24VDC. Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Exemplo de ligação (cablagem elétrica)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Símbolo (norma técnica)
Exemplo de ligação
Exemplo de ligação
103007221 SRB-E-402ST
- Módulo combinado (Avaliação dupla), 2 x STOP 0
- 2 x 1 oder 2 canal conectar
- 2 x Botão de arranque / Auto-arranque
- 1 x Supervisão de comandos bimanuais de acordo com a norma ISO 13851
- 2 contactos de segurança
- 2 Saídas de segurança
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 17/04/2024, 23:10