SVM1
Descrição do tipo de produtos: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
sem | Sistema de fechamento Standard |
Z | Sistema de fechamento para unidades de fechamento central |
(2) | |
sem | Standard Prata |
/SR | Chave colorida |
(3) | |
X | Número da chave ( n) cilindro primário 35 ... 99 |
(4) | |
216 | 6 cilindros secundários |
10 | 10 cilindros secundários |
(5) | |
Y | Número da chave ( n) cilindro secundário 100 ... 999 |
(6) | |
oo/oo | Cor Cabeça da chave>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>São possíveis combinações de cores. |
(7) | |
E | Chapa de montagem |
A | Invólucro |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.