TESK
- invólucro metálico
Descrição do tipo de produtos: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Dobradiça padrão |
L | Metade longa da dobradiça |
(2) | |
A | pré-ajustado para montagem frontal |
I | pré-ajustado para montagem interior |
U | Ângulo de comutação ajustável |
(3) | |
22 | 2 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
12 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
13 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechado (NF) |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
(4) | |
L1 | Cabo em baixo |
L2 | Cabo em cima |
ST1 | Conector incorporado em baixo |
ST2 | Conector incorporado em cima |
(5) | |
3M | Comprimento do condutor 3 m (só para L1 / L2) |
5M | Comprimento do condutor 5 m (só para L1 / L2) |
10M | Comprimento do condutor 10 m (só para L1 / L2) |
20M | Comprimento do condutor 20 m (só para L1 / L2) |
30M | Comprimento do condutor 30 m (só para L1 / L2) |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.