TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Número de artigo:
101160100
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Número de artigo:
101160100
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
Descrição do tipo de produtos: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
20 | 2 contacto normalmente aberto (NA) |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
- invólucro metálico
- Atuação unilateral / comprimento do cabo até 25 m
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101160100 |
EAN (European Article Number) |
4030661188836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Metal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica |
Material da tampa do invólucro |
Aço |
Peso bruto |
720 g |
Propriedades globais - Características
Bloqueio |
Sim |
Número de normalmente fechados |
2 |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo |
30 000 Schaltspiele |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia |
2 x M20 x 1,5 |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
4 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Binário de aperto da conexão elétrica |
1,7 Nm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
400 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Rated operating voltage |
380 VAC |
Corrente operacional nominal |
4 000 mA |
Princípio de comutação |
Comutação lenta com sobreposição de contactos |
Frequência de comutação |
3 600 /h |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de montagem
ID: ktq44m01
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/04/2024, 07:32