TZG03/110
TZG03/110
Descargas
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TZG03/110 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101023564 |
EAN (European Article Number) |
4030661608945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Homologações - Instruções
Certificados |
CCC |
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
177 g |
Propriedades globais - Características
Número de contactos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC) |
2 000 000 Schaltspiele |
B10D contacto normalmente aberto (NA) |
1 000 000 Schaltspiele |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo |
1 000 000 Schaltspiele |
Velocidade de atuação, máximo |
0,2 m/s |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Bornes com rosca |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
0,5 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
39,5 mm |
Largura |
50 mm |
Altura, mínimo |
106,5 mm |
Largura de sensor |
50 mm |
Altura do sensor |
39,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
400 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
2,5 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
8 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
5 A |
Elemento de comutação |
Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/04/2024, 13:12