ZQ 700

ZQ 700

  • Invólucro em termoplástico
  • Actuação unilateral / comprimento do cabo até 10 m
  • Botão de rearme
  • Indicação de posicionamento
  • amplo espaço para conexões
  • A prova de inversão
  • Accionamento por tracção ou ruptura do cabo
  • Apenas uma única força para cabos com comprimentos até 10 m
Descrição do tipo de produtos:

ZQ 700-(1)-(2)


(1)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechado (NF)

(2)
STConector M12 com codificação-A
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contactos de segurança

ZQ 700-02

Número de artigo 101192478

Pull-wire emergency stop switch

Ir para o artigo

ZQ 700-11

Número de artigo 101192476

Pull-wire emergency stop switch

Ir para o artigo



Componentes do sistema

ACC-PWR-EBLT-BM10X40
ACC-PWR-EBLT-BM10X40

Ir para o artigo
ACC-PWR-RC-3MM-NIRO
ACC-PWR-RC-3MM-NIRO

Ir para o artigo
ACC-PWR-RC-5MM-NIRO
ACC-PWR-RC-5MM-NIRO

Ir para o artigo
ABRAÇADEIRA DE CABO DUPLO 3 MM AÇO INOXIDÁVEL
ABRAÇADEIRA DE CABO DUPLO 3 MM AÇO INOXIDÁVEL

  • para Cabo de tracção Ø 3 mm

Ir para o artigo
ARAÇADEIRA DE CABO T. 3 FORMA DE OVO GALV.
ARAÇADEIRA DE CABO T. 3 FORMA DE OVO GALV.

  • para Cabo de tracção Ø 3 mm

Ir para o artigo
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • para Cabo de tracção Ø 3 mm
  • segundo a DIN 6899

Ir para o artigo
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • para Cabo de tracção Ø 5 mm
  • segundo a DIN 6899

Ir para o artigo
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Para guiar o cabo onde o seu percurso não seja uma linha recta
  • para Cabo de tracção Ø 5 mm

Ir para o artigo
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Para o ajustamento exacto da tensão do cabo de accionamento
  • segundo a DIN 1480

Ir para o artigo
ACC-700-RZ173I
ACC-700-RZ173I

  • Para manter a força de reacção

Ir para o artigo
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Acessório para fixação do cabo ao olhal

Ir para o artigo
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Com cobertura vermelha de PVC
  • Prestes para montar

Ir para o artigo
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Com cobertura vermelha de PVC
  • Prestes para montar

Ir para o artigo
S 900
S 900

  • Ajuste fino
  • Apenas uma ferramenta
  • Anti derrapagem
  • Poupança de tempo
  • ergonômico
  • Sem risco de lesão

Ir para o artigo
MP-ZQ/TQ700-71
MP-ZQ/TQ700-71

  • Placa de montagem para ZQ 700 / TQ 700

Ir para o artigo
ACC-CGLD-M20-P
ACC-CGLD-M20-P

  • conexões roscadas M20
  • Plástico

Ir para o artigo
ACC-PWR-PLY
ACC-PWR-PLY

Ir para o artigo