ZSD

ZSD

  • Invólucro em termoplástico
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • Especialmente apropriados para movimentos de robôs de acordo com padrões "ANSI Robotics Standard"
  • Uma configuração redundante de contacto possibilita o processamento de sinal com módulos de relé de segurança disponíveis no mercado.
  • Fechar contactos - não ao ressetar (estágio 3 -> Estágio 1)
Descrição do tipo de produtos:

ZSD (1)


(1)
55Manípulo interruptor de 3 níveis
6Interruptor de 3 estágios do fecho de porta com botão de pressão adicional
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

ZSD5CC

Número de artigo 103043703

Enabling switch

Ir para o artigo

ZSD5CC-5M

Número de artigo 103043683

Ir para o artigo

ZSD6CC

Número de artigo 103043704

Enabling switch

Ir para o artigo

ZSD6CC-5M

Número de artigo 103043685

Ir para o artigo



Componentes do sistema

ZSD-H
ZSD-H

  • Suporte de montagem para uma colocação segura do interruptor activador

Ir para o artigo