IFL 5-18-10ZSTNK-1641
IFL 5-18-10ZSTNK-1641
Downloads
Produktbeteckning: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
215 | Aktiveringsavstånd 5 mm |
8 | Aktiveringsavstånd 8 mm |
10 | Aktiveringsavstånd 10 mm |
(2) | |
18 | cylinder, gänga M18, metall |
180 | cylinder, gänga M18, plast |
(3) | |
utan | Byggform standard |
M | miniatyrstomme |
L | Lång konstruktion |
(4) | |
01 | Öppnare (NC) |
10 | Slutande kontakt (sl) |
10/01 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme |
11 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent |
(5) | |
utan | Kabel |
ST | Stick |
T | Ledare med strain relief |
A | Växelström/likström AC/DC |
D | DC 2-ledare |
(6) | |
utan | Stickkontakt standard |
2 | Alternativt stickkontaktutförande |
(7) | |
N | npn |
P | pnp |
(8) | |
2033 | Kapsling av rostfritt stål |
2130 | Användningsområde upp till +130°C, utan LED-statusindikering |
- Design M 18 x 1
Ordering data
Product type description |
IFL 5-18-10ZSTNK-1641 |
Article number (order number) |
101091430 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
cylinder, gänga |
Installation conditions (mechanical) |
flöde |
Housing material |
Mässing |
Housing coating material |
nickelpläterad |
Active area |
Plast |
Material of the nuts |
Mässing |
Gross weight |
62 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
5 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Screw terminals M12 x 1 |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M18 |
width across flats |
24 BK |
Length of sensor |
71,4 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Slutande kontakt (sl) |
Switching frequency, approx. |
400 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
npn |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x Muttrar M18 |
Note
Note (General) |
I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-12 09:19