schmersal_s_icon.png

IFL 4-6600-10P-1818-1

Artikelnummer: 101094948

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Aktiveringsavstånd 5 mm
8Aktiveringsavstånd 8 mm
10Aktiveringsavstånd 10 mm

(2)
18cylinder, gänga M18, metall
180cylinder, gänga M18, plast

(3)
utanByggform standard
Mminiatyrstomme
LLång konstruktion

(4)
01Öppnare (NC)
10Slutande kontakt (sl)
10/01Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme
11Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent

(5)
utanKabel
STStick
TLedare med strain relief
AVäxelström/likström AC/DC
DDC 2-ledare

(6)
utanStickkontakt standard
2Alternativt stickkontaktutförande

(7)
Nnpn
Ppnp

(8)
2033Kapsling av rostfritt stål
2130Användningsområde upp till +130°C, utan LED-statusindikering
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Design M 18 x 1

Ordering data

Product type description

IFL 4-6600-10P-1818-1

Article number (order number)

101094948

EAN (European Article Number)

4030661059600

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Block

Installation conditions (mechanical)

kan monteras på metall

Housing material

Plast

Active area

Plast

Gross weight

37 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Nej

Number of cable wires

3

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

4 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,14 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M18

Length of sensor

55 mm

Width of sensor

26 mm

Height of sensor

9 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

1,7 mA

Operating current

300 mA

Switching element

Slutande kontakt (sl)

Protection circuit integrated

induktivt störningsskydd

Skydd mot omvänd polaritet

Överbelastningsskydd

kortslutningsskydd (pulsat)

Switching frequency, approx.

700 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

pnp

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul LED

Diagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-13 23:07