schmersal_s_icon.png

IFL 4-12M-10P 10,0M

Artikelnummer: 101102863

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Aktiveringsavstånd 2 mm
4Aktiveringsavstånd 4 mm
BKan bäddas in skenbart

(2)
12Cylinder, gänga M12, metall
120Cylinder, gänga M12, plast

(3)
utanByggform standard
Mminiatyrstomme
LLång konstruktion

(4)
01Öppnare (NC)
10Slutande kontakt (sl)
10/01Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme
11Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent

(5)
utanKabel
STStick
TLedare med strain relief

(6)
utanStickkontakt standard
2Alternativt stickkontaktutförande

(7)
Nnpn
Ppnp

(8)
KMax. säkringsklass
1pulsad

(9)
2033Kapsling av rostfritt stål
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Design M12

Ordering data

Product type description

IFL 4-12M-10P 10,0M

Article number (order number)

101102863

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

cylinder, gänga

Installation conditions (mechanical)

inte i jämnhöjd

Housing material

Mässing

Housing coating material

nickelpläterad

Active area

Plast

Material of the nuts

nickelpläterad mässing

Gross weight

220 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Nej

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque of nuts, maximum

15 Nm

Note (Tightening torque of nuts)

I höljets skalområde: max. 500 Ncm

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

4 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,14 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M12

width across flats

17 BK

Length of sensor

31,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Operating current

200 mA

Switching element

Slutande kontakt (sl)

Protection circuit integrated

induktivt störningsskydd

Skydd mot omvänd polaritet

Överbelastningsskydd

Max. säkringsklass

Switching frequency, approx.

500 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

pnp

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul LED

Note

Note (General)

An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts.

Diagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-24 08:12